Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

PROLINE G2 Grid Strap Network (Rail System); P2G1R4; P2G1R5; P2G1R6; P2G1R7; P2G1R8; P2G1R9; P2G1R10; P2G1R11; P2G1R13; P2G1R15; P2G1R17; P2G1R19; P2G3R4; P2G3R5; P2G3R6; P2G3R7; P2G3R8; P2G3R9; P2G3R10; P2G3R11; P2G3R13; P2G3R15; P2G3R17; P2G3R19 Hover to magnify image or click to enlarge

Sistema de riel/Red de rejilla ProLine G2

Las rejillas de montaje ProLine G2 pueden usarse para crear una red de montaje o soporte dentro del marco. Las rejillas de montaje se suministran en pares y están disponibles en tres diseños: vertical de altura completa, horizontal con soportes de montaje y horizontal de una sola pieza con pestañas integradas. Las rejillas de montaje horizontales pueden montarse de adelante hacia atrás entre las verticales del marco (montadas en profundidad), lateralmente entre las verticales del marco o en profundidad (montadas a lo ancho), o incluso verticalmente entre las rejillas de montaje. Las rejillas de montaje verticales se usan para abarcar toda la altura de un gabinete.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 1.9 mm
Espesor 14 ga
Acabado Pintado al polvo
Color n/a
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.