Couvercle supérieur avec passe-câbles, CRG
Hover to magnify image or click to enlarge
Couvercle supérieur avec passe-câbles, CRG
La plaque de toit avec passe-câbles permet de simplifier l'entrée des câbles sur le terrain. Des solutions alternatives standards sont disponibles, ce qui signifie qu'il est possible d'utiliser des plaques passe-câbles mieux adaptées à la situation.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Plaque de toit avec passe-câbles pour l'entrée de câbles.
- Matériau: Plaque en acier 1,5 mm.
- Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.
- Unité de livraison: 1 pièce avec passe-câbles, joints et accessoires de montage.
- Standard alternative solutions give customers the flexibility to use a gland plate that best suits the application, reducing labour time as machining is not required
- The protection degree of the enclosure is maintained when the gland plate are mounted
- Standard off the shelf wall mounted enclosure gland plates with different cabling options, are available as replacements
- Roof plate with gland plates for cable entry
- One piece with gland plates, gaskets and mounting accessories
Spécifications
Thickness | 0.06 in |
Thickness | 1.5 mm |
Color | Gris Clair |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.