Adjustable Rack-Mounting Rails
Hover to magnify image or click to enlarge
Adjustable Rack-Mounting Rails
Mounting rails allow rack angles to be positioned anywhere within the ProLine frame. The left-to-right adjustment pertains only when the enclosure is wider than the minimum width required for rack angles. Includes two right-hand and two left-hand mounting rails. Mounting hardware is included.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Furnished in set of four, two right-hand and two left-hand; mounting hardware included
- Constructed of 12 gauge conductive steel; items ending in 'B' are RAL 9005 black
- Rails mount depth-wise (front-to-back)
Spécifications
Thickness | 2.66 mm |
Thickness | 12 ga |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.