Entrée de Câble Connectée à l'Intérieur, CCFI
Hover to magnify image or click to enlarge
Entrée de Câble Connectée à l'Intérieur, CCFI
La gamme CCFI est un système modulaire d'entrée de câbles rapide, sûr et polyvalent qui offre des joints sécurisés et un soulagement des contraintes pour les câbles préassemblés et non assemblés avec ou sans connecteurs.
Normes industrielles
Inflammabilité UL94 V-0
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (Intérieur uniquement)
CE
IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Video
Accessoire
Related Products
Fonctions
- Livraison: Cadre + insert pour CCFGS
- Description: L'entrée de câbles CCFI est rapide et facile à assembler. Elle est fabriquée en plastique robuste, renforcé de fibre de verre. Avec son indice IP66, le joint en mousse permet d'assurer une étanchéité optimale. Le système est fourni avec des inserts pour les petits œillets (CCFGS). Les œillets CCFG doivent être commandés séparément. Les séparations CCFD peuvent être achetées séparément si une configuration différente est nécessaire.
- Finition: Noir
- Inflammabilité: UL94 V-0
- Matériau: Polyamide 6.6 / TPE
- Unité de livraison: 1 pièce
- Protection: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (utilisation en intérieur uniquement)
- Resistance à la température: -40 °C à +120 °C
- Les passe-câbles CCFG doivent être commandés séparément
- Les séparateurs CCFD doivent être achetés séparément si une configuration différente est requise
Spécifications
Certification
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.