Passe-câbles pour petite plaque de presse-étoupes d’entrée de câbles, CCFGSX
Hover to magnify image or click to enlarge
Passe-câbles pour petite plaque de presse-étoupes d’entrée de câbles, CCFGSX
Les passe-câbles CCFGS sont utilisés avec les systèmes d’entrée de câbles CCFI, CCFO et CCFR.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le profil ondulé facilite l’installation et garantit un ajustement parfait autour des câbles individuels.
- La forme conique des passe-câbles leur permet d’être facilement enfoncés et fournit une réduction statique de la tension conformément à la norme DIN EN 6244
- Pour le montage, ils sont enfoncés de l’intérieur vers l’extérieur, dans les ouvertures des plaques assemblées
- Les passe-câbles sont disponibles dans différentes dimensions pour correspondre au diamètre du câble
Spécifications
Color | Gris |
Finish | Lisse et mate |
Certification
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.