Châssis rond pour plaque presse-étoupes d’entrée de câbles, CCFRBK
Hover to magnify image or click to enlarge
Châssis rond pour plaque presse-étoupes d’entrée de câbles, CCFRBK
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Note: this is the Round Frame only; to complete kit, you will need CCFRM Locking Adapter, and CCFRM Counter Nut
- IP66 Modular halogen-free and silicone free cable entry system that provide versatility, variability and variety
- Les cadres, les plaques et les passe-câbles peuvent être combinés de plusieurs façons, offrant plusieurs options de configuration polyvalentes
- Aucun besoin de démonter et de reconnecter les connecteurs sur les câbles afin que la garantie du fabricant ne soit pas annulée
- L’entrée de câbles CCFR est rapide et facile à assembler
- Elle est fabriquée en plastique robuste renforcé de fibres de verre
- Les passe-câbles CCFG doivent être commandés séparément
- Les diviseurs CCFD doivent être achetés séparément si nécessaire
- Température de service: −40 to 120 °C / −40 to 248 °F
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.