Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

VertCableMgrBackwDetail Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Kits de poteaux et de portes CableTek

Les kits de montants et portes s’emboîtent rapidement sans outils. Chaque ensemble comporte deux montants et une porte. Les montants s’emboîtent dans les trous pré-perforés à l’arrière des gestions verticales de câbles CableTek (simple et double côté avec des montants et des portes) et peuvent être facilement repositionnés sans outils. Le mécanisme de la porte s’ouvre à 280 degrés à gauche ou à droite pour permettre un accès pratique au câble. Lorsqu’ils sont fermés, les montants et les portes peuvent accueillir, supporter et sécuriser de grands volumes et faisceaux de câbles. Moulés à partir d’un matériau composite noir et dotés d'un grand rayon, ces montants et portes permettent de faire facilement passer les câbles d’une position verticale à une position horizontale. Commandez des kits de montants et portes supplémentaires à ajouter aux gestions de câbles simple et double face. Les montants uniques peuvent servir à enrouler les câbles sur le devant de la gestion de câbles.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.