Étagères en acier à montage central
Hover to magnify image or click to enlarge
Étagères en acier à montage central
Les étagères en acier à montage central se fixent sur le devant d’un rack pour cadre ouvert. Ces étagères sont idéales pour les moniteurs ou ordinateurs. Elles sont conçues pour répartir uniformément la charge sur le rack, donc moins de stress et de tension sur le rack même. Veuillez noter que la charge de base est de 45,4 kg (100 lb)
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les étagères en acier à montage central se fixent sur le devant d’un rack pour cadre ouvert.
- Ces étagères sont idéales pour les moniteurs ou ordinateurs.
- Elles sont conçues pour répartir uniformément la charge sur le rack, ce qui entraîne moins de stress et de tension sur le rack lui-même.
- Veuillez noter que la charge de base est de 45,4 kg (100 lb)
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.