Ventilateurs axiaux Compact
Hover to magnify image or click to enlarge
Ventilateurs axiaux Compact
Les ventilateurs de refroidissement Compact sont idéals pour les applications où l’espace de l’armoire est limité et où un refroidissement fiable et silencieux est nécessaire. Conçu pour 50 000 heures de fonctionnement continu sans lubrification ou entretien.
Normes industrielles
Composant reconnu UL
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- La température de service maximale est 158 F (70 C)
- Le ventilateur de 4 po a une protection thermique et utilise des paliers à billes lubrifiés en permanence
- Les ventilateurs de 6 et 10 po sont construits avec des paliers à billes et des moteurs à condensateur auxiliaire
- Les moteurs à condensateur auxiliaire ont une protection thermique pour éviter des défaillances anticipées
- Hélices équilibrées dynamiquement et moulées à partir de matériau en polycarbonate
- Une protection manuelle est fournie (des protections supplémentaires sont disponibles)
- Le matériel de montage est fourni
- Les ventilateurs 240 et 560 CFM sont construits avec des paliers à billes et des moteurs à condensateur auxiliaire
- Les ventilateurs ont des fils conducteurs avec des extrémités dénudées 1/2 po (12 mm) ou un cordon de 6 pieds (1,8 m) avec une fiche polarisée pour les connexions d’alimentation
- Le support de ventilateur et les protections manuelles supplémentaires doivent être achetés séparément
Spécifications
Color | Jet Black |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 9005 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.