Raccord à bride, 15 degrés pour Compact Series 2
Hover to magnify image or click to enlarge
Raccord à bride, 15 degrés pour Compact Series 2
Le raccord à bride 15 degrés Compact série 2 fixe un tube au boîtier, pour permettre une rotation du boîtier de 300 degrés et une inclinaison à un angle de 15 degrés. Le palier sans entretien est en acier et en polyamide.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le raccord peut pivoter sur 300 degrés avec arrêt
- Le boîtier est montée à un angle d'inclinaison de 15 degrés.
- Matériel d’installation, dispositifs de montage et joint inclus
- Le système de bras série Compact 2 HMI peut supporter une charge maximale de 101 livres (45,8 kg)
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.