Armoires de sectionnement Concept, type 4
Utilisez des armoires de sectionnement Concept en acier doux dans les applications nécessitant une protection environnementale intérieure et extérieure dans une conception moderne. Convient aux principaux sectionneurs et disjoncteurs de marque, un outil intégré nVent HOFFMAN est fourni pour ouvrir la poignée.
Chaque armoire de sectionnement Concept est fournie avec un support de verrouillage réglable fixé à la porte, un système de verrouillage de type Concept (2 points ou 3 points) installé sur la porte, des instructions pour localiser et installer le sectionneur et un kit de matériel comprenant une poignée de porte cadenassable, des écrous de montage de panneau, du matériel de mise à la terre et des rondelles d’étanchéité pour les trous de montage.
Normes industrielles
Homologué cUL selon la norme CSA C22.2 N° 94 ; type 4, 12 ; référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12; File No. E61997
Supports de montage nécessaires pour satisfaire les exigences de montage extérieures UL/CSA.
NEMA/EEMAC Type 4, 12, Type 13
IP66
IEC 60529, IP66
Fonctions
- Joints entièrement soudés et lisses
- Les brides extérieures du boîtier à 90 degrés évacuent les liquides.
- Provision de collage sur la porte; tige de mise à la terre sur le boîtier
- Perçage sur le boîtier pour le montage de la poignée et du dispositif de fonctionnement.
- Les goujons de montage des panneaux s'adaptent aux panneaux Concept optionnels et d’autres accessoires
- Perçage arrière du boîtier pour montage direct sur des supports de montage extérieures (en option)
- Porte amovible à charnières invisibles pour un aspect moderne et esthétique
- Portes en angle
- Provisions sur la porte pour le porte-documents en thermoplastique de haute résistance (en option)
- Joint en mousse sans jonction
- Dispositif d’alignement de portes pour des largeurs supérieures à 30 pouces 762 (mm)
- Système de verrouillage de type Concept avec poignée de sectionnement pour plus de sécurité
- Poignée de porte intégrée avec outil d'ouverture et option de cadenassage
- Système de verrou avec mise à la terre automatique avec double étanchéité
- Quatre charnières sur les armoires de 60 po de hauteur.
- Goupilles de charnière faciles à retirer et à installer avec clips de fixation
- Goujons et tiges sans filetage à couple élevé sur la porte
- Joint en forme de V recouvert de fibres sur le côté sectionneur de la bride du boîtier pour une meilleur déflection de l’eau
Spécifications
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.