Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Cdsc20228 Concept Disconnect Type 4 Hover to magnify image or click to enlarge

Armoires de sectionnement Concept, type 4

Utilisez des armoires de sectionnement Concept en acier doux dans les applications nécessitant une protection environnementale intérieure et extérieure dans une conception moderne. Convient aux principaux sectionneurs et disjoncteurs de marque, un outil intégré nVent HOFFMAN est fourni pour ouvrir la poignée.

Chaque armoire de sectionnement Concept est fournie avec un support de verrouillage réglable fixé à la porte, un système de verrouillage de type Concept (2 points ou 3 points) installé sur la porte, des instructions pour localiser et installer le sectionneur et un kit de matériel comprenant une poignée de porte cadenassable, des écrous de montage de panneau, du matériel de mise à la terre et des rondelles d’étanchéité pour les trous de montage.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

Homologué cUL selon la norme CSA C22.2 N° 94 ; type 4, 12 ; référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12; File No. E61997

Supports de montage nécessaires pour satisfaire les exigences de montage extérieures UL/CSA.

NEMA/EEMAC Type 4, 12, Type 13

IP66

IEC 60529, IP66

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Material Acier doux
Finish Peinture poudre structurée
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.