Armoire de sectionnement Concept avec verrous quart de tour, type 4X
Pour une utilisation dans les applications de sectionnement nécessitant des contrôles plus importants, les armoires Concept de sectionnement sont équipées de deux loquets quart de tour additionnels et d’un dispositif d’alignement de porte pour une fermeture sécurisée.
Chaque armoire de sectionnement Concept à verrouillage quart de tour est fournie avec un support de verrouillage réglable fixé sur la porte, un système de verrouillage de porte (2 points ou 3 points) installé sur la porte, des instructions pour localiser et installer le sectionneur, un kit de matériel composé d’une poignée de porte de verrouillage, d’écrous de montage de panneau, de matériel de mise à la terre et de rondelles d’étanchéité pour les trous de montage.
Normes industrielles
Homologué cUL selon la norme CSA C22.2 n° 94 ; type 3R, 4, 4X, 12 ; référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC type 3R, 4, 4X, 12, 13
NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13
IEC 60529, IP66
Meets NEMA Type 3RX requirements
Fonctions
- Joints entièrement soudés et lisses
- Bride à 90 degrés dirigée vers l’extérieur
- Dispositif d’alignement de porte intégré pour aligner correctement la porte et le joint sur la bride
- Trous prévus sur le boîter pour le montage de la poignée et du mécanisme de commande du dispositif de sectionnement
- Les goujons de montage des panneaux s'adaptent aux panneaux Concept optionnels et d’autres accessoires
- Trous de montage à l’arrière du boîtier pour un montage direct ou sur des supports de montage extérieurs (en option)
- Charnières dissimulées en acier inoxydable
- Ouverture standard de porte à accès complet
- Les portes à coins formés sont interchangeables et facilement amovibles en tirant sur les gonds captifs
- Provisions sur la porte pour le porte-documents en thermoplastique de haute résistance (en option)
- Joint en mousse sans jonction
- Système de loquet pour porte : loquet installé sur la porte avec mécanisme de verrouillage sur la poignée de déconnexion pour plus de sécurité ; quatre loquets quart de tour également inclus
- Support de verrouillage de porte réglable, fixé à la porte
- Poignée de porte intégrée unique avec fonction outil pour ouvrir et option pour cadenas installée
- Système de verrou avec mise à la terre automatique avec double étanchéité
- Provision de collage sur la porte; tige de mise à la terre sur le boîtier
Spécifications
Finish | Brushed #4 |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.