Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

CONCEPT4XDiscwHandle Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Armoire de sectionnement Concept à montage mural, type 4X

Utilisez les armoires de sectionnement Concept pour des applications nécessitant une découpure compatible avec les sectionneurs et les disjoncteurs des grandes marques.

Chaque armoire de sectionnement Concept est fournie avec un support de verrouillage réglable fixé à la porte, un système de verrouillage de type Concept (2 points ou 3 points) installé sur la porte, des instructions pour localiser et installer le sectionneur et un kit de matériel comprenant une poignée de porte cadenassable, des écrous de montage de panneau, du matériel de mise à la terre et des rondelles d’étanchéité pour les trous de montage.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

Homologué cUL selon la norme CSA C22.2 n° 94 ; type 3R, 4, 4X, 12 ; référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

Conformes aux normes NEMA type 3RX

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13

IEC 60529, IP66

Meets NEMA Type 3RX requirements

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Finish Brushed #4
Color n/a
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.