Boîtiers à charnière piano, type 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
Boîtiers à charnière piano, type 4X
La conception et la construction simple et efficace de ces boîtiers en font des produits durables dans des environnements corrosifs, tout en étant esthétiques. Verrous de coin permettent un accès libre. La charnière piano fournit un joint sécuritaire et le double verrouillage offre plus de sécurité
Normes industrielles
Inflammabilité de fenêtre selon UL 508A
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12, 13; File No. E61997
Enclosure flammability evaluated per UL 508A
Window flammability evaluated per UL 508A
CEI 60529, IP66
NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12, 13
IEC 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- La fibre de verre moulée par compression présente d’excellentes qualités de résistance aux produits chimiques, aux températures, aux intempéries et propriétés physiques
- La fibre de verre est facile à percer, limer ou scier
- Le joint assure l’étanchéité à l’eau et à la poussière
- Des supports de montage en polyester et des vis de fixation en acier inoxydable sont fournis avec chaque boîtier
- Les fenêtres en polycarbonate résistantes aux rayures sont collées de façon permanente
- Des inserts filetés en laiton moulés en place et des vis en acier plaqué sont fournis pour le montage des panneaux optionnels et des kits de borniers
- Couvercle à charnière amovible fixé au boîtier avec tige de charnière en acier inoxydable de type 316
- Les couvercles des boîtiers vissés sont fixées avec des vis à fente captives en acier inoxydable de type 316
- Les verrous à ouverture rapide sont en polyester, résistants à la corrosion, situés dans les coins fournissant un accès rapide au boîtier.
- La tige de la charnière et l’étrier résistent à la corrosion, en acier inoxydable de Type 316
- Cadenas inclus
- Produit sans halogène
Spécifications
Material | Acier |
Color | Gris Clair |
Color Code | RAL 7035 |
Finish | Lisse et mate |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Référence supplémentaire
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.