Kit d’arrêt de porte
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit d’arrêt de porte
Le kit de butée de porte Comline est un produit à commande automatique qui sécurise les portes en position ouverte. Il se monte en haut ou en bas de la porte de l'armoire. Le matériel de montage est également inclus.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le kit d'arrêt de porte Comline est un produit à commande automatique qui sécurise les portes en position ouverte,il se monte sur le haut ou le bas de la porte. Le matériel de montage est également inclus.
- Montage en haut ou en bas de la porte de l'armoire
- Matériel de montage inclus
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.