Étagère renforcée, double face, aluminium plein
Hover to magnify image or click to enlarge
Étagère renforcée, double face, aluminium plein
L’étagère double face, en aluminium solide, et pour chage lourde se monte sur rack pour cadre ouvert. Elle se compose de deux étagères montées de chaque côté du rack pour cadre ouvert pour former une étagère à double face. Il s’agit d’une version pour charge plus lourde que l’étagère en aluminium classique, mais elle offre les propriétés légères d’une construction en aluminium. Elle utilise un espace 4U avec une charge maximale de base de 150 lb (68,0 kg) par côté, 300 lb (136,1 kg) au total.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- L’étagère double face, en aluminium solide, et pour chage lourde se monte sur rack pour cadre ouvert. Elle se compose de deux étagères montées de chaque côté du rack pour cadre ouvert pour former une étagère à double face
- Il s’agit d’une version pour charge plus lourde que l’étagère en aluminium classique, mais elle offre les propriétés légères d’une construction en aluminium
- Elle utilise un espace 4U avec une charge maximale de base de 150 lb (68,0 kg) par côté, 300 lb (136,1 kg) au total
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.