Étagère en aluminium solide, double face
Hover to magnify image or click to enlarge
Étagère en aluminium solide, double face
L’étagère en aluminium solide et double face se monte sur un rack pour cadre ouvert de 19 po. Elle se compose de deux étagères montées de chaque côté du rack pour cadre ouvert pour former une étagère à double face. C’est une solution plus légère par rapport à la version en acier. Ce système utilise 4U d’espace de rack avec une charge maximale de base de 100 lb (45,4 kg) par côté, 200 lb (90,7 kg) au total.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- L’étagère en aluminium solide et double face se monte sur un rack à cadre ouvert de 19 po
- Elle se compose de deux étagères montées de chaque côté du rack pour cadre ouvert pour former une étagère à double face
- C’est une solution plus légère par rapport à la version en acier
- Ce système utilise 4U d’espace avec une charge maximale de base de 100 lb (45,4 kg) par côté, 200 lb (90,7 kg) au total
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.