Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

ESHDV19_DblSidedStlVentedShelf_m_sq.png Hover to magnify image or click to enlarge

Étagère ventilée en acier à double face

L’étagère avec ventilée en acier et à double face se monte sur les brides avant et arrière d’un rack à cadre ouvert. Elle se compose de deux étagères montées de chaque côté du rack pour cadre ouvert pour former une étagère à double face. Elle permet plus de débit d’air que les versions en acier et en aluminium. La charge de base est de 300 lb (136,1 kg) au total.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.