Kit de capot de ventilateur, type 3R
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit de capot de ventilateur, type 3R
Le kit de capots de ventilateur type 3R protège les ouvertures de l’armoire contre la pluie, la grêle et la neige. Il est fourni avec un joint, un écran de ventilation et est disponible en acier doux peint et en acier inoxydable.
Normes industrielles
Homologué UL 508A; Type 3R; Référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R; File No. E61997
CEI 60529, IP22
NEMA/EEMAC Type 3R
IEC 60529, IP22
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Deux capots de ventilateur par ensemble
- Écran de ventilation perforé
- Joint d’étanchéité à arrière adhésif sensible à la pression et matériel de montage
Spécifications
Color Code | ANSI 61 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.