Traverses de bâti pour le montage d´accessoires
Hover to magnify image or click to enlarge
Traverses de bâti pour le montage d´accessoires
Les supports pour accessoires de cadre se fixent directement au cadre ProLine et sont utilisés à la place des cornières de cadre pour monter les accessoires, telles les étagères et les étagères coulissantes. Les supports pour accessoires de cadre sont fournis par ensembles de quatre. Le matériel de montage est inclus.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Fournis par jeux de quatre ; matériel de montage inclus
- Acier conducteur calibre 14 (1,75 mm)
Spécifications
Thickness | 1.9 mm |
Thickness | 14 ga |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.