Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

PMURB50_50mmFrameReducingBrkts; PMURB50; ZINC PLATED; PHOTO RENDERING; CAD RENDERING Hover to magnify image or click to enlarge

Supports de réduction de cadres ou profilé de montage

Les supports de réduction se montent directement sur des cadres ou sur des profilés ProLine de 700 ou 800 mm de largeur. Ils convertissent des cadres plus larges en 600 mm de largeur, permettant le montage de cornières de rack de 19 po, ou en 700 mm de largeur, pour des cornières de de rack de 23 po. Ils peuvent être utilisés pour aligner à gauche ou à droite des équipements montés sur rack. Veuillez noter qu’ils sont fournis par lots de quatre et que le matériel de montage est inclus.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.