Armoire autoportante à simple et double accès, type 4X
Conçues pour le montage de systèmes comprenant des composants importants ou des configurations de montage complexes. Le verrouillage à trois points et l’étanchéité assurent une protection optimale contre la poussière, la saleté, l’huile et l’eau. Ces armoires sont utilisées dans les applications de machines-outils pour loger les démarreurs de moteurs, les variateurs, les contacteurs et les API, ainsi que toute une série d’équipements électriques et électroniques. Grâce aux accessoires de montage en rack de 19 pouces, ellles sont idéales pour une protection optimale des composants dans des environnements industriels difficiles. Elles sont largement utilisées dans les secteurs de l’automobile, des pâtes et papiers, des produits du bois, du textile et autres industries similaires. Quatre modèles sont disponibles pour offrir un maximum de flexibilité.
Normes industrielles
UL 508A Listed; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997
Conformes aux normes NEMA type 3RX
E.I.A. RS-310-D
IEC 60529, IP66
Meets NEMA Type 3RX requirements
Fonctions
- Armoire entièrement soudée; ni trous ni débouchures
- Armoires à deux portes munies d’un montant central amovible pour faciliter l’installation des panneaux
- Heavy-duty lifting eyes are Type 316L stainless steel
- Heavy-duty three-point latching mechanism operated by Type 316L stainless steel PowerGlide padlocking handle
- Un joint de mousse sans soudure assure l’étanchéité à l’eau et à la poussière
- Le collier à bride de l'armoire est étanche aux liquides et aux contaminants
- Des charnières pianos de fort calibre supportent chaque porte
- Porte-documents en thermoplastique haute résistance fournie avec chaque armoire
- Profilés de montage soudés horizontalement sur les côtés intérieurs an haut, an bas et au centre de l'armoire
- Les panneaux et les cornières de rack optionnels peuvent être montées n’importe où le long des profilés
- Provision de collage sur la porte; tige de mise à la terre sur le boîtier
- Profilés de montage d’accessoire situé dans le haut de l’armoire
Spécifications
Finish | Brushed #3 |
Material | Acier inox 304 |
Color | n/a |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.