Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

PF Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Front/Rear Plinths, PF

The front and rear plinth allows for cabling without any restrictions in accordance with the VDE 0113 standard. Installing cables is made easy as the plinth creates extra space underneath the enclosure.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Thickness 1.5 mm
Thickness 16 ga
Material Acier doux
Finish Peinture poudre structurée
Color Code RAL 7022
Color Gris Umbra
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Avantages
Ressources Video
Accessoires
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.