Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

VerticalGridStraps Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Full-Height Vertical Grid Straps

Grid Straps provide a vertical extension of the frame holes in the sides of the ProLine frame. They are sold in pairs with mounting hardware included. Three-row 25-mm hole spacing allows the use of cage nuts or front-loading cage nuts.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Thickness 1.9 mm
Thickness 14 ga
Finish Peinture poudre structurée
Color n/a
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.