Rails de montage verticaux en pleine hauteur
Hover to magnify image or click to enlarge
Rails de montage verticaux en pleine hauteur
Les sangles grillagées fournissent une extension verticale des trous de cadre sur les côtés du cadre ProLine. Elles sont vendues par paires avec le matériel de montage. Les trois rangées de trou espacées de 25 mm permettent d’utiliser des écrous cages ou des écrous cages à montage frontal.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Vendues par paires avec le matériel de montage
- Fabriquées en acier conducteur de calibre 14
- 3 rangées de trous espacés de 25 mm ; possibilité d’utiliser des écrous cages pour montage frontal
Spécifications
Thickness | 1.9 mm |
Thickness | 14 ga |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche commerciale
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.