Gland Plate 16 Gauge Type 12
Hover to magnify image or click to enlarge
Gland Plate 16 Gauge Type 12
La plaque passe-câbles type 12, calibre 16 fournit une plaque d’entrée et de sortie de câbles amovibles tout en préservant l’indice de protection de l’armoire UL type 12. S’installe facilement en coupant une ouverture rectangulaire dans l’armoire et en serrant les écrous à ailettes.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Préserve l’indice de protection UL/NEMA type 12 lors d'une installation conforme dans une armoire nVent HOFFMAN
Spécifications
Color Code | ANSI 61 |
Color | Gris |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.