Déshumidificateur thermoélectrique H2Omit
Hover to magnify image or click to enlarge
Déshumidificateur thermoélectrique H2Omit
Le déshumidificateur thermoélectrique H2Omit élimine l’humidité de l’air dans une armoire, et constitue un moyen économique mais très efficace de protéger les composants électroniques et électriques de la condensation.
Normes industrielles
Homologué cUL selon la norme C22.2 N° 14; Référence E61997
cUL Listed per C22.2 No. 14; File No. E61997
CE
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Réduit la corrosion qui peut limiter la durée de vie des composants électriques et électroniques internes
- Condense l’humidité de l’air interne dans l’armoire et des liquides stagnants
- La provision de drainage intégrée avec tuyau en plastique dirige l’humidité recueillie vers le drain d'évacuation (vendu séparément)
- Les aérateurs latéraux rotatifs éloignent l'air de recirculation des contrôles importants
- Montage sur rail DIN sur un panneau intérieur ou directement sur le fond de l’armoire au dessus du drain d'évacuation (vendu séparément)
- Peut être utilisé dans des armoires en acier doux, aluminium, acier inoxydable ou non métalliques
- High-impact ABS shell
- Fonctionne sur une alimentation CC 24 volts
- 4,5 A max. (84 W)
- Fonctionne en permanence au-dessus de 32 F (alimentation non incluse)*
- Élimine 8 onces d’humidité en 24 heures
- Conception compacte 6,00 x 5,50 x 5,75-po
- Un déshumidificateur thermoélectrique comprend :
- Un tuyau en plastique de 1,3 m
- Deux dispositifs de maintien du tuyau
- Un dispositif de maintien du tuyau double extrémité
- Velcro® 15 cm
- Rail DIN à bande 17,8 cm (7 pouces)
- Deux vis de montage
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.