Wall fixing brackets, CCB
Hover to magnify image or click to enlarge
Wall fixing brackets, CCB
These brackets allow for fixing the enclosure to a vertical surface, in situations where it is top heavy, or when floor fixation is not adequate to prevent it from falling over.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: To fix the enclosure to the wall by using M12 screws on the top of the enclosure. Prevents the enclosure from tipping over e.g. on board ships. Compatible with combinable and compact mild steel floor standing enclosure ranges.
- Material: 3 mm zinc plated steel.
- Pack quantity: 2 pieces.
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.