Boîtier à couvercle vissé HyShed de type 4X IP69
Conçu spécialement pour résister aux procédures de lavage sanitaire à haute pression et haute température, en particulier dans les applications agroalimentaires en contact direct et indirect avec les aliments. Les boîtiers à couvercle vissés HyShed sont dotés d’une partie supérieure inclinée à 10 degrés afin d'empêcher les liquides ou les particules de s’accumuler et maximiser l’espace du panneau arrière, d’un joint en silicone facilement remplaçable de qualité FDA qui prévient la croissance de bactéries et à l’absorption de produits chimiques tout en simplifiant l’entretien, et d’une conception hygiénique permettant de nettoyer tous les endroits susceptibles d'abriter des bactéries.
Normes industrielles
Classé UL et cUL selon la norme CEI 60529, IP66, IP69; Référence
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12; File Number
E61997
UL and cUL Classified to IEC 60529, IP66, IP69; File Number
E503705
CEI 60529, IP66, IP69
HOFFMAN Industrial Control Enclosures / Models HSDS##SS and HSDH##SS / HyShed Screw Cover and Hinged Cover holds a 3-A SSI
Replacement Parts and System Component Qualification Certificate and conforms to applicable provisions of 3-A Sanitary Standard for General Requirements, ANSI/3-A 00-01-2018
NSF 169 Special Purpose Food Equipment and Devices
3-A SSI Replacement Parts and System Component Qualification
Certificate
NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12
DIN 40050-9, IP69K
IEC 60529, IP66, IP69
Fonctions
- Finition brossée #4 pour applications du secteur laitier
- La partie supérieure inclinée à 10 degrés facilite le ruissellement de l’eau et des solutions de nettoyage; empêche l'accumulation de liquides ou de particules.
- Les bords de porte sont inclinés pour faciliter l'évacuation de liquides
- Joint en silicone de qualité FDA remplaçable conforme aux directives FDA 21 CFR 177,2600
- Le joint est de couleur 287 bleue Pantone sanitaire pour faciliter la détection par les équipements courants de balayage alimentaire et les systèmes de vision
- Le joint torique en silicone de qualité FDA à vis maintient une étanchéité supérieure; avec un système de vis captives et évite un serrage excessif
- Surfaces de vis en acier inoxydable sans fentes pour réduire l'accumulation de bactéries; utilise un outil standard pour l’ouverture
- Fond plein sans trous de montage pré-taraudés pour un montage facile par soudure ; kit de supports IP69K disponible en option.
- Joints entièrement soudés et lisses
- Éléments de liaison sur la porte et le corps
- Le kit de matériel fourni comprend un kit de montage sur panneau et un kit de mise à la terre
Spécifications
Finish | #4 Dairy |
Material | Acier inox 304 |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.