Filtres pour kit de plaques avec persiennes
Hover to magnify image or click to enlarge
Filtres pour kit de plaques avec persiennes
Filtres conçus pour être utilisés avec le kit de plaques à persiennes. Les trous de montage sur le support de filtre s’alignent avec les trous de montage des persiennes. Les filtres à air en aluminium assurent une bonne protection contre la poussière et la saleté en suspension dans l’air.
Le filtre est composé de plusieurs feuilles entaillées en aluminium extrudé fournissant des centaines de surfaces adhésives pour éliminer les impuretés. Les impuretés sont retenues sur toute la profondeur du filtre. Le lavage à l’eau chaude maintiendra le filtre propre. Pour obtenir les meilleurs résultats, il est recommandé d’utiliser un adhésif de filtre.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le matériel fourni avec les persiennes fixe également les supports de filtre
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.