Système à cadre ouvert MaxRack
Hover to magnify image or click to enlarge
Système à cadre ouvert MaxRack
MaxRack sert au montage et à sécuriser l'équipement monté sur rack de 19 ou 23 po pour les centres de données, les salles de télécommunication et autres emplacements. Ces racks à cadre ouvert sont parfaits pour les applications de câblage à haute densité. MaxRack répons également aux besoins de câblage et de climatisation des commutateurs à grand volume (CISCO Catalyst 6509 / 6513, NEXUS 7010 et NEXUS 7018) en utilisant l’accessoire combiné de déflecteur d’air / gestion verticale de câbles. MaxRack offre de nombreuses possibilités pour diverses applications.
Normes industrielles
cUL Listed per CSA C22.2 No. 182,4; File No. E230874
cUL Listed per CSA C22.2 No. 182.4; File No. E230874
Développeur Cisco enregistré
EIA 310-D
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le cadre peut être assemblé pour accueillir l’équipement pour rack de 19 ou 23 po
- Les racks peuvent être regroupés pour créer des rangées pour des applications à haute densité
- La configuration de 19 po équivaut à la largeur de dalle typique de 24 po
- Ensemble plat pour permettre une expédition et une manutention faciles sur le site
- Les écrous pressés permettent un assemblage simple d’un seul côté
- Tous les composants structurels sont mis à la terre par des rondelles spéciales de mise à la terre et de liaison équipotentielle
- Le haut comporte une chute intégrée, assurant un rayon de câble approprié
- Le haut et le support supérieur s’adaptent aux applications parallèles ou perpendiculaires pour montage de porte-échelle ou de chemin de câbles
- Les montants de canaux sont fournis avec des trous spéciaux pour prendre en charge divers dispositifs de gestion des câbles
- Toutes les positions RU sont marquées d’une lettre blanche sur les membres des colonnes avant et arrière
- Instructions d’installation complètes et faciles à suivre incluses
- Profilés verticaux à12-24 trous taraudés selon les normes de modèle universel EIA
- Plusieurs points de mise à la terre sans peinture selon les normes UL à double cosse
Spécifications
Material | Aluminium |
Color | Jet Black |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 9005 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.