Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Coffret horizontal en tôle peinte, MAP

La gamme murale simple porte en acier doux, MAP, avec un indice de protection IP 66, comprend les armoires avec une porte à charnière horizontale et des ouvertures de plaque passe-câbles supérieures et inférieures. Chacune de ces armoires peut être facilement combinée à une autre armoire murale, ce qui permet de créer des configurations avec deux compartiments avec accès individuel. L'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans l'armoire, éliminant ainsi le risque de défaillance des composants et les temps d'arrêt inutiles.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

cULus_UL Listed

CE UKCA

EAC

GOST

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Body Thickness 0.06 in
Door Thickness 0.06 in
Body Thickness 1.5 mm
Door Thickness 1.5 mm
Color Gris Clair
Material Acier doux
Finish Peinture poudre structurée
Color Code RAL 7035
Data Copied
Métrique   |   Impérial

Diagrams

Avantages
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.