Kit de roues pour boîtiers de réseau
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit de roues pour boîtiers de réseau
Le kit de roues pour boîtiers de réseau permet de les déplacer plus facilement Il se monte sur les trous prépercés dans la basedu boîtier s'encastre une fois installé. Il est fourni par ensembles de quatre et présente une charge de base de 350 lb (159 kg) par roulette.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le kit de roulettes pour boîtiers de réseau permet de déplacer facilement ces boîtiers
- Il se monte sur les trous prépercés dans la base du boîtier et s'encastr une fois installé
- Il est fourni par ensembles de quatre et présente une charge de base de 350 lb (159 kg) par roulette
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.