Chemin de câbles à cadre ouvert
Hover to magnify image or click to enlarge
Chemin de câbles à cadre ouvert
Le chemin de câble à cadre ouvert soutient et dirige les câbles groupés et non groupés et se monte horizontalement sur des angles de cadre de 19 pouces ou de 23 pouces pour soutenir les câbles et les cordons d’alimentation. Sa conception en forme de U est faite d’acier RAL 9005 peint.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le chemin de câble à cadre ouvert soutient et dirige les câbles groupés et non groupés et se monte horizontalement sur des cornières de cadre de 19 pouces ou de 23 pouces pour soutenir les câbles et les cordons d’alimentation
- Sa conception en forme de U est faite d’acier RAL 9005 peint
Spécifications
Color | Jet Black |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 9005 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.