Barre de gestion de câbles horizontale à cadre ouvert
La barre de gestion de câbles horizontale à cadre ouvert soutien les câbles entre les gestions de câbles verticales et horizontales. Elle est conçue pour être utilisée avec des serre-câbles VELCRO®. Les surfaces de montage inclinées permettent aux câbles de s’orienter de manière naturelle et de maintenir un rayon de courbure approprié. Elles peuvent être installées derrière des panneaux de raccordement pour soutenir de larges faisceaux de câbles de liaison permanente. Elles peuvent également être installées au-dessus des panneaux de raccordement en tant que gestion zéro-RU pour séparer et contrôler les câbles de raccordement. Elle sécurise les câbles standards, y compris les câbles CAT 5e, 6 et 6A. Conforme aux normes EIA 310-D. La barre du gestion comprend toutes les fixations de montage nécessaires. VELCRO est une marque commerciale de VELCRO Industries B.V.
Fonctions
- La barre de gestion de câbles horizontale à cadre ouvert soutien les câbles entre les gestions de câbles verticales et horizontales
- Elle est conçue pour être utilisée avec des serre-câbles VELCRO®
- Les surfaces de montage inclinées permettent aux câbles de s’orienter de manière naturelle et de maintenir un rayon de courbure approprié
- Elles peuvent être installées derrière des panneaux de raccordement pour soutenir de larges faisceaux de câbles de liaison permanente
- Elles peuvent également être installées au-dessus des panneaux de raccordement en tant que gestion zéro-RU pour séparer et contrôler les câbles de raccordement
- La gestion sécurise les câbles standards, y compris les câbles CAT 5e 6 et 6A
- Conforme aux normes EIA 310-D
- La barre du gestion comprend toutes les fixations de montage nécessaires
- VELCRO est une marque commerciale de VELCRO Industries B.V.
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.