Étagère en acier à cadre ouvert montée en rack
Hover to magnify image or click to enlarge
Étagère en acier à cadre ouvert montée en rack
L’étagère en acier à cadre ouvert montée en rack se monte à l’avant du rack et est idéale pour supporter des équipements montés en rack ne mesurant pas 19 po. Elle est disponible avec ou sans ouvertures de ventilation. Veuillez noter que la charge de base est de 45,4 kg (100 lb).
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- L’étagère en acier à cadre ouvert montée en rack se monte à l’avant du rack et est idéale pour contenir des équipements montés en rack qui ne mesurent pas 19 po
- Elle est disponible avec ou sans ouvertures de ventilation. Veuillez noter que la charge de base est de 100 lb (45,4 kg)
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.