Panneau 19 po, à charnières, montage mural
Hover to magnify image or click to enlarge
Panneau 19 po, à charnières, montage mural
Le panneau à charnière de 19 pouces offre une solution pour les équipements de réseaux de petit volume, les panneaux de raccordement et de connexion lorsqu’il y a peu d’espace au sol. La simplicité d’accès facilite l’installation des composants et les futures expansions sans déranger l’équipement ou le câblage existant. Montage sur charnières à gauche ou à droite.
Normes industrielles
cUL Listed per CSA C22.2 No. 182,4; File No. E230874
cUL Listed per CSA C22.2 No. 182.4; File No. E230874
EIA 310-D
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Conception ouverte pour une circulation de l’air optimale
- Larges orifices de sortie de câble sur la surface arrière
- Les fentes de montage en trou de serrure sur les centres 16 po peuvent accueillir des fixations jusqu’à 3/8 po (non fournies)
- Les charnières à usage intensif sont soudées au cadre
- Charnière fournie pour chaque espacement entre deux unités de rack
- Le modèle à une unité de rack a une demi charnière
- Permet d’accéder à l’arrière de l’équipement
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.