Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

PROLINE G2 PARTIAL SWING-OUT FRAME;  PARTIAL SWING OUT FRAME; PARTIAL SWING FRAME; PSF8; PSF6 Hover to magnify image or click to enlarge

Partial Swing-Out Rack Frame

This 19-in. Partial Swing-Out Rack Frame is used when a smaller, medium-duty swing-out frame is desired. Light-weight rack equipment fits nicely into this 800-mm tall swing-out frame, providing 90 degrees of rotation and increased accessibility.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Thickness 2.66 mm
Thickness 12 ga
Color Gris Clair
Finish Peinture poudre structurée
Color Code RAL 7035
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.