Cadre pivotant partiel
Hover to magnify image or click to enlarge
Cadre pivotant partiel
Ce cadre pivotant partiel de 19 po est utilisé lorsqu’un petit cadre pivotant à usage normal est nécessaire. Les équipements légers pour rack s’adaptent parfaitement à ce haut cadre pivotant de 800 mm assurant une rotation à 90 degrés et augmentant l’accessibilité.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Des supports de charnière latéraux sont utilisés pour monter le cadre pivotant, permettant un accès libre au-dessus et en dessous de celui-ci
- Utilisé avec une armoire de n’importe quelle hauteur et articulé à droite ou à gauche
- Fourni avec charnières, deux verrous quart de tour et matériel de montage
- Conforme à la norme ANSI/EIA RS-310-D de montage sur rack :
- Les ensembles de cadre pivotant sont fournis avec des supports de montage ; ils peuvent également être installés sur les armoires à droite, à gauche ou les deux sur cadre de 1200 mm à l’aide de poteaux centraux
- Les supports de montage pivotant s’installent dans le cadre à n’importe quel emplacement vertical
- Les supports de montage et le cadre pivotant peuvent être situés à une profondeur variable à l’aide de sangles grillagées ; le balancement est réduit si installé en profondeur plutôt qu’en montage avant
Spécifications
Thickness | 2.66 mm |
Thickness | 12 ga |
Color | Gris Clair |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.