Système de socle
Hover to magnify image or click to enlarge
Système de socle
Le système de piédestal permet le montage au sol de nombreux types d’armoires et de consoles pour une vision et une hauteur de travail optimales. Diverses colonnes et bases sont disponibles pour personnaliser et configurer l’ergonomie souhaitée. Les bases et les colonnes doivent être commandés séparément.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les colonnes peuvent être montées sur chaque base, par la colonne verticale ou directement sur l’armoire
- Une découpure doit être faite dans l’armoire si les fils doivent traverser la colonne
- Les colonnes ont des brides à chaque extrémité et une plaque d’accès avec joint d’étanchéité
- Les vis, les joints résistants à l’huile et le raccord de connecteur de boîtier sont fournis avec la colonne pour relier une armoire jusqu’au sommet
- Les bases sont dotées de vis de nivellement et de trous pour le boulonnage au sol
Spécifications
Color Code | ANSI 61 |
Color | Gris |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.