Étagère de clavier pivotante avec plateau de souris
Hover to magnify image or click to enlarge
Étagère de clavier pivotante avec plateau de souris
L’étagère de clavier pivotante se retire et pivote à 90 degrés pour accéder aux montages de clavier de dimensions normales, soit dans un coffret, soit sur un rack à cadre ouvert de 19 po. L’étagère permet au clavier de glisser entre les cornières de rack standard et comprend un plateau à souris. Le plateau du clavier dépasse de 248 mm (9,75 po) de l’avant des cornières du rack ou du rack à cadre ouvert.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- L’étagère de clavier pivotante se retire et pivote à 90 degrés pour accéder aux montages de clavier de dimensions normales, soit dans un coffret, soit sur un rack à cadre ouvert de 19 po
- L’étagère permet au clavier de glisser entre les cornières de rack standard et comprend un plateau de souris
- Le plateau du clavier dépasse de 248 mm (9,75 po) de l’avant des cornières du rack ou du rack à cadre ouvert
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.