Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

19-inch Profiles, AVP Hover to magnify image or click to enlarge

Profilés 19", AVP

Les équipements 19" peuvent facilement être installés dans des armoires murales, dans l'usine ou sur le terrain, lorsque ces profilés sont utilisés.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Thickness 2 mm
Thickness 14 ga
Finish Peinture poudre structurée
Material Acier doux
Color n/a
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Avantages
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.