Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

P2Bgp66 Proline G2 Gland Plate Modular Enclosure Systems Hover to magnify image or click to enlarge

ProLine G2 Gland Plate

Gland plates are used with a plinth base to provide cable management solutions while maintaining a NEMA 12 rating. ProLine G2's unique Duro-Stand Gland Plate was designed to bear the weight of a person, making it easier to work on the enclosure when the gland plate is installed.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Thickness 1.9 mm
Thickness 14 ga
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.