Étagère fixe pour montage sur rack ProLine G2
Hover to magnify image or click to enlarge
Étagère fixe pour montage sur rack ProLine G2
L’étagère de cadre pour montage sur rack ProLine G2se monte sur les cornières avant et arrière du rack pour fournir une surface stationnaire à l’équipement.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Se fixe aux cornières avant et arrière,de rack, matériel inclus
- Étagère en acier de calibre 14 (1,75 mm) avec supports en acier de calibre 12 (2,5 mm)
- Fentes à la surface de l’étagère pour la ventilation
- Finition laquée polyester gris clair texturé RAL 7035
Spécifications
Thickness | 1.9 mm |
Thickness | 14 ga |
Color | Gris Clair |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.