ProLine G2 Solid Base 0mm
Hover to magnify image or click to enlarge
ProLine G2 Solid Base 0mm
ProLine G2 0-mm Solid Bases are used to close the bottom opening on an enclosure frame.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Casters or levelers can be used to attach the solid base, in place of the included hardware
- Seamless polyurethane gasket (UL component recognized) provides a water-tight, dust-tight seal against moisture and contaminants
- Includes four M12 hex bolts for installation
- Solid Bases are finished with paint over plated surfaces
Spécifications
Thickness | 1.52 mm |
Thickness | 16 ga |
Color | Gris Clair |
Color Code | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.