ProLine G2 Transportation Base
Hover to magnify image or click to enlarge
ProLine G2 Transportation Base
ProLine G2 Transportation Bases provide enhanced stability and forklift provisions for modular enclosures up to a maximum of 3000 mm (118.11) total width in a multiple-bay system.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Removable side cover plates allows wire access between bases
- Can be used across bayed enclosures up to a maximum of 300mm (118.11in.) total width
- Maintains NEMA 12 rating without requiring gland plate
- Gasket and installation hardware included
- Unique design allows forklift access from each end
- Can be configured in a variety of combinations
Spécifications
Thickness | 3.4 mm |
Thickness | 10 ga |
Color | Jet Black |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 9005 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.