Armoires modulaires PROLINE-PC, type 12
Hover to magnify image or click to enlarge
Armoires modulaires PROLINE-PC, type 12
Les armoires modulaires ProLine-PC sont idéales pour les applications nécessitant des armoires pour PC et claviers standards. En tant que systèmes modulaires, ces armoires offrent de multiples possibilités de configuration : le simple ajout de composants au châssis pour créer une armoire simple ou l’assemblage de multiples armoires pour des applications plus importantes ou plus complexes.
Normes industrielles
UL 508A Listed; Type 12; File Number E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 12; File Number E61997
CEI 60529, IP55
CSA File Number 42186: Type 12
VDE IP55
IEC 60529, IP55
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le cadre est fermé par des côtés pleins, un haut plein et une base solide de 100 mm.
- Trois portes, deux à l’avant et une à l’arrière, offrent un accès pratique
- Le compartiment du clavier étanche maintient l’intégrité de l’armoire lorsque la porte du compartiment est ouverte
- La porte avec fenêtre supérieure en diagonale de 19 po, charnière à gauche, offre un accès visuel pour diverses dimensions de moniteur et dispose d’une petite poignée pivotante encastrée avec verrouillage à clé pour la sécurité du système
- L’étagère de châssis ventilée dans le compartiment supérieur est fabriquée en acier de calibre 14 et peinte avec une finition laquée polyester gris clair texturé RAL 7035
- Le compartiment du clavier ProLine comprend une fonction de verrouillage, un repose-poignet incliné, un port d’accès au câble pour le câblage et des supports de tapis de souris intégrés pour les gauchers et les droitiers
- L’ouverture avant de l’accessoire peut loger un certain nombre de composants en option, tels que les étagères pour clavier et les compartiments de contrôles
- Le compartiment inférieur comprend une porte pleine à charnière sur la gauche qui dispose d’une petite poignée pivotante encastrée avec verrouillage à clé ; peut être utilisé pour installer des équipements informatiques, des équipements montés sur panneau ou des systèmes de contrôles montés sur rack
Spécifications
Color Code | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche commerciale
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.