Boîtier IHM ProLine à devant incliné, type 12
Hover to magnify image or click to enlarge
Boîtier IHM ProLine à devant incliné, type 12
Le système modulaire de boîtiers IHM ProLine construit sur mesure avec avant incliné est extrêmement adaptable pour presque n’importe quelle application. Ouverture frontale complète pour les options de porte/couvercle avec une pente de 5 degrés. Ouverture(s) arrière(s) pour les options de porte et de couvercle. Il est recommandé d’utiliser une étagère de châssis ProLine ou un système de grille ProLine en option pour fournir une plateforme stationnaire de support de l’équipement en profondeur. La partie inférieure ouverte est adaptée pour être assemblée à la partie supérieure d'un cadre ProLine de 700 mm.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- L’armoire est disponible en trois hauteurs
- La partie inférieure des modèles 600x600 mm peut être accouplée, grâce à une base avec découpure, à un système de piédestal ou de bras de suspension
- Une fixation de support permet de suspendre les modèles de 600x600 mm à partir d’un système de bras suspendu
Spécifications
Color Code | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.