Support de réduction d’attache ProLine
Hover to magnify image or click to enlarge
Support de réduction d’attache ProLine
Le support de réduction d’arrimage ProLine offre une fixation pratique pour la gestion verticale ou horizontale des câbles. Il permet le passage des câbles d’avant en arrière tout en prenant en charge les anneaux en forme D d’accrochage et les bobines de gestion des câbles en option. Le support se monte sur le côté gauche ou droit des armoires de 700 mm et 800 mm, entre le cadre et la cornière du cadre pour créer un espace de câblage vertical. Veuillez noter que le matériel de montage et 10 serre-câbles VELCRO® sont inclus.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le support de réduction d’arrimage ProLine offre une fixation pratique pour la gestion verticale ou horizontale des câbles
- Il permet le passage des câbles d’avant en arrière tout en prenant en charge les anneaux en forme D d’accrochage et les bobines de gestion des câbles en option
- Le support se monte sur le côté gauche ou droit des armoires de 700 mm et 800 mm, entre le cadre et la cornière pour créer un espace de câblage vertical
- Veuillez noter que le matériel de montage et 10 les rouleaux de câbles sont inclus
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.